QPD C 4PE6,0 1X12-20 BK - Spojka vedení
1410416

Spojka vedení QUICKON, s maticí QUICKON, černá, 4+PE-pólový, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, pro průměr kabelu 12 mm ... 20 mm.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení