QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK - Rozvodka T
1411415

Rozvodka T QUICKON, černá, 4+PEpólová, 2,5mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, pro průměr kabelu 12 mm ... 20 mm se třemi maticemi QUICKON

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Flexibilní a kompaktní – díky internímu spojení přípojek je možné rozvodky H a T použít k odbočení kmenového vedení nebo jako hvězdicový rozvaděč