PTC 2,5-TWIN-MT
-
Nožová rozpojovací svornice
3270082
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, 1. Patro, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
| Produktová řada | PTC |
| Počet přípojek | 3 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
| Počet přípojek na jedno patro | 3 |
| jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| 1. Patro | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
| válečkový kalibr | A3 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
| Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 20 A |
| Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| 1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Šířka | 5,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Výška | 67,8 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 44 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Krátkodobý výdržný proud 4 mm² | 0,48 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Upevnění na nosiči | |
| Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Stárnutí | |
| Teplotní cykly | 192 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3270082 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE2231 |
| GTIN | 4046356959926 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,45 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 8,4 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ATP-ST QUATTRO - Oddělovací deska sekcí 3030815
-
D-PTC 2,5-TWIN-MT - Koncová krytka 3270100
-
S-MT - Spínací zámek 3247954
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0809298
-
DS-ST 2,5 - Segment krytu 3036602
-
CEC 2,5 - Záslepka 3062757
-
WS PT 2,5 - Výstražný štítek 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Výstražný štítek 1029037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Izolační dutinka 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Izolační dutinka 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Izolační dutinka 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Lisovací kleště 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Lisovací kleště 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Lisovací kleště 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Lisovací kleště 1212043
-
CRIMPFOX-M - Lisovací kleště 1212072
Vaše výhody
Časově úsporné připojení vodiče metodou přímého zapojení bez použití nářadí
Pohodlné připojení díky vynakládání menší síly při zapojování
Vysoké síly pro vytažení vodiče díky pružinovému provedení
Bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno