PTME 6 - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3212170

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

V nabídce obrysově stejná průchozí svornice
Jednoduchá obsluha
Přehlednost
Přehlednost díky natištěným symbolům zapojení
Kompaktní provedení
Šest prostorů pro funkční prvek
Flexibilně použitelné a obsáhlé příslušenství
Bezpečné zablokování v koncových polohách