Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTME 4 - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3212139

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

V nabídce obrysově stejná průchozí svornice
Přehlednost díky natištěným symbolům zapojení
Přehlednost
Jednoduchá obsluha
Kompaktní provedení
Flexibilně použitelné a obsáhlé příslušenství
Bezpečné zablokování v koncových polohách