Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SB-ME 2-6 - Spínací můstek
3035755

Spínací můstek, rozteč: 6,2 mm, počet pólů: 2, délka: 21 mm, barva: šedá/oranžová

Detaily výrobku








Vaše výhody

V nabídce obrysově stejná průchozí svornice
Přehlednost
Jednoduchá obsluha
Přehlednost díky natištěným symbolům zapojení
Kompaktní provedení
Flexibilně použitelné a obsáhlé příslušenství
Bezpečné zablokování v koncových polohách
Kontaktování se šroubovými svorkami