Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UK 6 N - Průchozí svornice
3004524

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Všechny univerzální svornice konstrukční řady UK... jsou standardně použitelné i v oblasti nevýbušných provedení elektrických aplikací podle IEC/EN 60079
Příslušná čísla certifikátů o zkoušce ES atestů Ex lze nalézt v technických údajích připojení