DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: NL-83812Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-125614Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID schválení: HMB17372-EL001BV
ID schválení: 07774/E0 BVcUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 30 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID schválení: IECEx PTB 19.0039UUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 30 - 12 |
ATEX
ID schválení: PTB19ATEX1014UCCC
ID schválení: 2020322313000623DNV GL-EX
ID schválení: TAE00003K6Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Dílčí potvrzení EEx e II | 440 V | 32 A | - 2,5 |