Zkušební zástrčka - PS-MT
0311647

Zkušební zástrčka, barva: stříbrný


Detaily výrobku




Typ produktu Zkušební zástrčka
Počet pólů 1

Výška 15 mm
Průměr trnu 6,5 mm

Barva stříbrný
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál kontakt polyamid PA bez zesílení, postříbřená mosaz

Objednací číslo 0311647
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BE1
Kód výrobku BE1Z3X
Strana katalogu Strana 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001582
Hmotnost/kus (včetně obalu) 3,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,6 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Zkušební zástrčka kontaktuje ve všech zkušebních zásuvkách o průměru 4 mm
Pomocí modulárních zkušebních zástrček PS...2,3MM lze sestavit individuální zkušební adaptéry