CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-83812Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-125614Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 4 - 16 |
NK
ID schválení: 09 ME 141DNV
ID schválení: TAE00001CTcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
ID schválení: 98876-96 HHJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Dílčí potvrzení EEx e II | 690 V | 74 A | - 16 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 |