UK 3 N - Průchozí svornice
3001501

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, barva: šedá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lze použít univerzální patku na nosné lišty NS 35... a NS 32...
Konstrukční řada univerzálních šroubových svorek UK má typické znaky, které jsou pro použití v praxi směrodatné
Rozdělení potenciálu volitelně přes pevné můstky ve středu svornice nebo vložné můstky ve svorkovém prostoru