FB 10- 8-EX - Pevný můstek
FB 10- 8-EX
-
Pevný můstek
3003185
Pevný můstek, rozteč: 8 mm, počet pólů: 10, barva: stříbrná
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Šroubový můstek
Počet pólů
10
Rozteč
8 mm
Rozměry
Rozteč
8 mm
Údaje o materiálu
Barva
stříbrná
Materiálem
Měď
Povrstvení
pocínováno
Montáž
Způsob montáže
Montáž našroubováním
Obchodní data
Objednací číslo
3003185
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1Z2X
GTIN
4017918090494
Hmotnost/kus (včetně obalu)
30,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
30,121 g
Číslo celní sazby
85369095
Země původu
CN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,515 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
CUTFOX FB
-
Řezací nástroj
1205985
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu