Až čtyři konstrukční šířky modulu 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm a 75,2 mm umožňují výrobcům přístrojů širokou škálu možností použití. Kromě toho existují varianty pouzder s hloubkou modulu pro plochu desky plošných spojů do max. 6 580 mm² a do 8 510 mm² na šířku modulu 18,8 mm. Desky plošných spojů lze instalovat vůči nosné liště vertikálně a horizontálně.
Pouzdro na nosnou lištu, 3U, Systém Lock and Release, šířka: 16,1 mm, výška: 45,95 mm, hloubka: 8,8 mm, barva: oranžová (podobné RAL 2003)