Až čtyři konstrukční šířky modulu 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm a 75,2 mm umožňují výrobcům přístrojů širokou škálu možností použití. Kromě toho existují varianty pouzder s hloubkou modulu pro plochu desky plošných spojů do max. 6 580 mm² a do 8 510 mm² na šířku modulu 18,8 mm. Desky plošných spojů lze instalovat vůči nosné liště vertikálně a horizontálně.
Pouzdro na nosnou lištu, 2U, Kryt pouzdra, šířka: 18,9 mm, výška: 21,8 mm, hloubka: 26 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)