DNV
ID schválení: TAE000010TCSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Plochá, typ pojistky: ISO 8820-3 typ F (miniaturní), jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Způsob jištění | Plochá |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| Pojistka | ISO 8820-3 typ F (miniaturní) |
| Proud maximální při samostatném řazení | 15 A |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) utěsněny ultrazvukem | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] utěsněny ultrazvukem | 22 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Jmenovitý proud | 10 A (Proud je určen vloženou pojistkou.) |
| Zatěžovací proud maximální | 15 A (u průřezu vodiče 6 mm² (tuhého)) |
| Jmenovité napětí | 400 V (Napětí je určeno vloženou pojistkou.) |
| Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Šířka | 6,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Výška | 56 mm |
| Hloubka | 35,3 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 44 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz |
| Úroveň ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 0,8g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 5g |
| Doba trvání rázu | 30 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3208943 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE2236 |
| GTIN | 4046356498777 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,311 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 7,744 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |