Vzdálené systémy I/O

Vzdálené systémy I/O

Vzdálené systémy I/O od společnosti Phoenix Contact ve stupních ochrany IP20 a IP65/67 jsou vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě. Zachycujte vstupní a výstupní signály přímo v rozvaděči nebo ve svých zařízeních a strojích. Váš datový a signální provoz se spolehlivě přenáší – optimalizováno pro různé oblasti použití. Využijte produkty s různými mechanickými vlastnosti a funkcemi.

Go to Product Detail Page for item 2861412
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogový modul
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogový modul
2861412

Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Vaše výhody:

  • Široká nabídka vzdálených systémů I/O pro instalaci v rozvaděči a v terénu
  • Snadná integrace do řídicích systémů s popisnými soubory
  • Flexibilní použití díky vysoké rozmanitosti funkcí a různému provedení
  • Zvýšená dostupnost systému díky spolehlivosti i za nejtěžších podmínek
  • Více flexibility a větší rozmanitost funkcí díky komunikaci s IO-Link

Nové produkty

Axioline E – digitální IO-Link I/O boxy IP65 / 67, DIO8, DI8
I/O moduly na záznam teploty pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P
I/O modul na záznam teploty pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline F
Chytré prvky Axioline Smart Element se sériovým rozhraním (RS-232/RS-485) a rozšířeným rozsahem funkcí
I/O modul se dvěma vstupy čítače pro vzdálený I/O systém Axioline F
Axioline Smart Elements – vstupní I/O modul pro 48V DC signály
Axioline E IO-Link-I/O-Box pro instalaci v terénu
Pasivní analogové vstupní moduly s možností výměny za provozu pro systém Axioline P se vzdálenými vstupy/výstupy
Pasivní analogové vstupní moduly pro systém Axioline F se vzdálenými vstupy/výstupy
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O-Box pro instalaci v terénu
Vazební člen sběrnice pro Modbus/TCP
Bezpečnost skrze EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – výměnné analogové vstupní a výstupní I*O moduly

IO-Link-I/O box pro instalaci v terénu

Připojení až 8 digitálních senzorů

Přístroj Axioline E lze připojit pomocí portu IO-Link B k jednotce IO-Link Master. Můžete tak přijímat a odesílat digitální signály prostřednictvím rozhraní IO-Link. Rozhraní IO-Link Master umožňuje použití v různých sítích.

Hlavní vlastnosti

  • Připojení k IO-Link masteru konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
  • Typ portu: A
  • Specifikace IO-Link V1.1.3
  • Připojení až 8 vstupů příp. výstupů s konektory M12 (kódování A, 5pólové)
  • Stupeň krytí IP65 / 67 / 69
  • Diagnostika jednotlivého kanálu
  • Konstrukční šířka 30 mm

Vaše výhody

  • Připojení snímačů a akčních členů v bezprostřední blízkosti procesu ve stísněných prostorech
  • Vysoký výkon při minimálních nárocích na kabeláž
  • Rychlá instalace díky technologii rychlého připojení M12 push-pull
  • Dlouhá životnost a vysoká dostupnost zařízení díky robustnímu provedení
  • Optimální konektivita pro perspektivní automatizaci

I/O moduly pro záznam teploty

Připojení odporových teplotních čidel

Nové moduly RTD jsou navrženy pro vysoce dostupný systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P. Používají se k záznamu signálů z odporových teplotních čidel. Moduly podporují všechny běžné platinové a niklové snímače.

Hlavní vlastnosti

  • 8 analogových vstupních kanálů pro připojení odporových teplotních čidel (RTD)
  • Lineární vstupy až 10 kΩ
  • Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +70 °C
  • I/O moduly s podporou výměny za provozu
  • Vstupy s jiskrovou bezpečností a bez ní
  • Připojení snímačů 2, 3 a 4vodičovou technologií

Vaše výhody

  • Splňuje požadavky jakékoli aplikace s připojením všech běžných odporových teplotních čidel a lineárních odporových vstupů
  • Flexibilita aplikací a větší vzdálenosti snímačů díky použití 2, 3 a 4vodičové technologie
  • Vysoká spolehlivost a dostupnost díky rozšířenému teplotnímu rozsahu a systémové podpory výměny za provozu

I/O modul pro záznam teploty

Připojení odporového teplotního čidla

Modul je určen k použití v rámci I/O stanice Axioline F. Slouží k záznamu signálů z odporových teplotních čidel v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 0 a 1. Modul podporuje všechna běžná platinové a niklové snímače.

Hlavní vlastnosti

  • 8 analogových vstupních kanálů pro připojení odporových teplotních čidel (RTD)
  • Lineární vstupy až 10 kΩ
  • Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +70 °C
  • Jiskrově bezpečné vstupy
  • Připojení snímačů 2, 3 a 4vodičovou technologií

Vaše výhody

  • Splňuje požadavky jakékoli aplikace s připojením všech běžných odporových teplotních čidel a lineárních odporových vstupů
  • Flexibilita aplikací a větší vzdálenosti snímačů díky použití 2, 3 a 4vodičové technologie
  • Vysoká spolehlivost díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Připojení k odporovým teplotním čidlům v zónách 0 a 1

I/O modul se sériovým rozhraním

Varianty s rozšířenou funkčností

Tyto chytré prvky Axioline Smart Elements umožňují provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na sběrnicovém systému. Na sériovém rozhraní je přitom možná přenosová rychlost až 230 400 bit/s. Podporován je mimo jiné protokol Modbus/RTU.

Hlavní vlastnosti

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál
  • Rozhraní RS -485 nebo rozhraní RS 232
  • Nastavitelný počet datových bitů, stop bitů a parity
  • Podpora různých protokolů
  • Podpora klienta a serveru Modbus/RTU
  • V jednom cyklu lze přenést 61 bajtů dat sériového rozhraní

Vaše výhody

  • Rychlé načítání dat přenášených přes sériové rozhraní
  • Cílené filtrování telegramů Modbus/RTU pomocí nastavitelného filtru adres
  • Optimální přizpůsobení reakční době serverů Modbus/RTU
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému

I/O modul se dvěma vstupy čítače

Detekce pulzních sekvencí

Čítačový modul Axioline F detekuje a zpracovává rychlé posloupnosti impulzů ze senzorů. I/O modul má dva kanály čítače. Modul můžete provozovat ve čtyřech režimech: počítání událostí, měření frekvence, měření času a měření rychlosti.

Hlavní vlastnosti

  • 2 vstupy čítače
  • 32bitové počitadlo (vzestupně a sestupně)
  • Maximální vstupní frekvence: 200 kHz
  • Jednorázové nebo periodické počítání

Vaše výhody

  • Řídicí jednotka dvou výstupů na kanál v závislosti na referenčních hodnotách
  • Flexibilní řídicí jednotka počítání prostřednictvím hardwarové nebo softwarové brány
  • Krátké doby instalace díky technice připojení push-in
  • Robustní mechanika pro různá použití

Digitální I/O modul

Vstupní modul pro signály 48 V DC

Axioline Smart Element je digitální vstupní modul pro použití u aplikací se signály 48 V DC. Lze jej provozovat v různých sítích připojením k PLCnext Control nebo k vazebnímu členu sběrnice přes matiční desku.

Hlavní vlastnosti

  • 8 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3 pro 48V DC vstupy
  • Jmenovité napětí: 48 V DC
  • Jmenovitý proud: 2,4 mA
  • Doba filtrování < 1 ms
  • Uložený typový štítek přístroje

Vaše výhody

  • Lze použít u aplikací se signály 48 V DC
  • Připojení senzorů pomocí dvouvodičové technologie bez napětí země
  • Kompaktní design přístroje šetří místo v rozvaděči
  • Technika připojení push-in pro rychlou kabeláž

IO-Link-I/O-Box pro instalaci v terénu

Připojení až 8 digitálních senzorů

Přístroj Axioline E můžete připojit pomocí portu IO-Link B k jednotce IO-Link Master. Můžete tak přijímat a odesílat digitální signály prostřednictvím rozhraní IO-Link. Rozhraní IO-Link Master umožňuje použití v různých sítích.

Hlavní vlastnosti

  • Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 5pólový)
  • Typ portu B
  • Specifikace IO-Link V1.1.3
  • Připojení až 16 vstupů/výstupů s konektory M12 (kódování A, 5pólové)
  • Diagnostika a ukazatel stavu
  • Diagnostika jednotlivého kanálu
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67, IP69

Vaše výhody

  • Vysoký výkon při minimálních nárocích na kabeláž
  • Rychlá instalace díky technologii rychlého připojení M12 push-pull
  • Dlouhá životnost a vysoká dostupnost zařízení díky robustnímu provedení
  • Optimální konektivita pro perspektivní automatizaci

Pasivní analogové vstupní moduly vyměnitelné za provozu

Přímé připojení přístrojů HART

Analogové osmikanálové vstupní moduly HART pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P s podporou výměny za provozu jsou určeny pro připojení ke čtyřvodičovým přístrojům HART se samostatným napájením. Jsou k dispozici v provedení s jiskrovou bezpečností nebo bez ní.

Hlavní vlastnosti

  • Moduly V/V s podporou výměny za provozu
  • Cyklická analogová data a data HART
  • Acyklická data HART
  • Vstupy s jiskrovou bezpečností a bez ní
  • Rozšířený teplotní rozsah

Vaše výhody

  • Současný příjem standardních analogových dat i dat procesu HART
  • Vysoká dostupnost zařízení díky vlastnostem systému Axioline P se vzdálenými vstupy/výstupy
  • Realizace procesních aplikací je možná díky vstupům s jiskrovou bezpečností

Pasivní analogové vstupní moduly

Přímé připojení přístrojů HART

Analogové osmikanálové vstupní moduly HART pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline F jsou určeny pro připojení ke čtyřvodičovým přístrojům HART se samostatným napájením. Jsou k dispozici v provedení s jiskrovou bezpečností nebo bez ní.

Hlavní vlastnosti

  • Cyklická analogová data a data HART
  • Acyklická data HART
  • Vstupy s jiskrovou bezpečností a bez ní
  • Rozšířený teplotní rozsah

Vaše výhody

  • Současný příjem standardních analogových dat i dat procesu HART
  • Jednoduchá diagnostika a konfigurace díky podpoře DTM
  • Realizace hybridních procesních aplikací je možná díky vstupům s jiskrovou bezpečností

Analogový bezpečnostní I/O modul

Bezpečné měření teploty

Nový bezpečnostní modul Axioline F AXL F PSRTD8 1F poskytuje bezpečné analogové vstupy pro zaznamenávání údajů odporových teplotních čidel. Připojovat lze až osm snímačů. Navíc umožňuje flexibilní a jednoduché použití pro velký počet typů snímačů.

Hlavní vlastnosti

  • Bezpečné, odporové měření teploty
  • Osm analogových teplotních vstupů
  • Technika připojení 2, 3 nebo 4 vodičů
  • Měření v rozsahu 0 Ohm … 5 000 Ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Do kat. 4/Pl e podle EN ISO 13849-1
  • Do kat. SIL3 podle IEC61508

Vaše výhody

  • Flexibilní použitelnost díky začlenění různých typů snímačů (Pt, Ni a KTY)
  • Vyšší dostupnost systému díky integrované diagnostické technologii
  • Zjednodušené používání dat prostřednictvím standardizovanému zobrazení naměřených hodnot
  • Rychlá instalace prostřednictvím technologie push-in
  • Použití nezávislé na výrobci díky systému PROFIsafe

IO-Link-I/O-Box pro instalaci v terénu

Připojení až 16 digitálních senzorů

Tento přístroj Axioline E můžete připojit pomocí portu IO-Link A k jednotce IO-Link Master. Můžete tak přijímat a odesílat digitální signály prostřednictvím rozhraní IO-Link. Díky rozhraní Master IO-Link je možné použití v různých sítích.

Hlavní vlastnosti

  • Typ portu: A
  • Specifikace IO-Link V1.1.3
  • Připojení až 16 vstupů pomocí konektorů M12
  • Diagnostika a ukazatel stavu
  • Stupeň ochrany IP65/67/69

Vaše výhody

  • Vysoký výkon při minimálních nárocích na kabeláž
  • Rychlá instalace díky technologii rychlého připojení M12 push-pull
  • Dlouhá životnost a vysoká dostupnost zařízení díky robustnímu provedení
  • Optimální konektivita pro perspektivní automatizaci

Vazební člen sběrnice pro Modbus/TCP

Axioline P

Vazební člen sběrnice s rozhraním Modbus/TCP je vybaven všemi robustními funkcemi systému Axioline P I/O – včetně možnosti redundance. Nyní lze moduly I/O s podporou výměny za provozu připojit s pomocí připojení Modbus/TCP.

Hlavní vlastnosti

  • Integrovaný webový server
  • Konfigurace I/O přes webový prohlížeč
  • Redundantní vazební člen sběrnice

Vaše výhody

  • K uvedení vazebního členu sběrnice do provozu není nutný žádný další software
  • Konfigurace a správa modulů I/O prostřednictvím webového serveru
  • I/O systém lze nakonfigurovat se dvěma vazebními členy sběrnice s vlastní IP adresou pro komunikaci klient/server

Bezpečnost skrze EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Nové prvky Axioline Smart Elements s certifikací TÜV umožňují bezpečnou komunikaci přes EtherCAT (FSoE).
Prvky Axioline Smart Elements jsou zásuvné moduly nezávislé na systému bez komunikace na sběrnici. Jediný element má pouze funkci V/V. Pouze v kombinaci s matiční deskou, která funguje jako adaptér, se realizuje komunikace na sběrnici pro příslušný I/O systém.

Hlavní vlastnosti

  • 8 bezpečných digitálních vstupů se 2 testovacími impulsy
  • Čtyři bezpečné digitální výstupy až 2 A

Vaše výhody

  • Bezpečná komunikace přes EtherCAT (FSoE)
  • Certifikát TÜV pro nejvyšší bezpečnostní požadavky až do SIL 3 / PL e
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému
  • Zkrácení doby zapojení díky technologii push-in
  • Jednoduchá signalizace stavu pomocí LED

Analogové vstupní a výstupní moduly

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements lze integrovat do rozhraní Smart Element. Jsou vhodné pro všechny řídicí jednotky řady PLCnext Control a vazební členy sběrnice Axioline F. Nové I/O moduly umožňují provoz čtyř analogových signálů -10 V až +10 V.

Hlavní vlastnosti

  • 4 analogové výstupní kanály
  • Rozsah signálu: -10 V až 10 V
  • 4 analogové vstupní kanály
  • Rozsah signálu: -10 V až 10 V

Vaše výhody

  • Čtyři analogové kanály v kompaktním pouzdře
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému
  • Zkrácení doby propojení díky technologii push-in
  • Jednoduchá signalizace stavu pomocí LED

Kompaktní a flexibilní
Axioline Smart Elements

Zásuvné prvky Axioline Smart Elements jsou moduly I/O nezávislé na systému bez komunikace na sběrnici. Jediný element má pouze funkci I/O. Pouze v kombinaci s matiční deskou, která funguje jako adaptér, se realizuje komunikace na sběrnici pro příslušný I/O systém. Axioline Smart Elements jsou proto univerzální a flexibilní.

Přejít k produktům
Axioline Smart Elements

Funkce Axioline Smart Elements

Kompaktní provedení přístroje Axioline Smart Element
Technika připojení push-in Axioline Smart Elements
Rozhraní Axioline Smart Elements nezávislé na systému
Ruční mechanismus odblokování Axioline Smart Elements
Kompaktní provedení přístroje Axioline Smart Element

Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.

Technika připojení push-in Axioline Smart Elements

Všechny Axioline Smart Elements disponují technikou připojení push-in pro mimořádně rychlé připojení signálů.

Rozhraní Axioline Smart Elements nezávislé na systému

Prostřednictvím rozhraní nezávislého na systému lze Axioline Smart Elements integrovat do nejrůznějších koncepcí řešení.

Ruční mechanismus odblokování Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements lze snadno připojit do nosných modulů s vhodným rozhraním. Jejich vyjmutí je díky jednoduchému mechanismu odblokování hračkou.

Axioline Smart Elements ve vzdáleném systému I/O Axioline F

Axioline Smart Elements ve vzdáleném systému I/O Axioline F

Příklad použití vzdáleného systému I/O Axioline F

V rámci stanice Axioline F můžete libovolně kombinovat klasické moduly Axioline F a matiční desky Axioline F včetně modulů Axioline Smart Element. Moduly Axioline Smart Element tak můžete provozovat s již existujícími vazebními členy sběrnice Axioline F nebo s řídicími jednotkami Axiocontrol, např. PLCnext Control nebo klasické PLC.

Speciálně vyvinuté matiční desky Axioline F poskytují 4 až 6 zásuvných míst pro Smart Element. Díky flexibilitě můžete moduly Axioline Smart Elements připojit na libovolné místo matiční desky Axioline F. Dvouřádková struktura matičních desek redukuje šířku I/O stanice na minimum.

Rychlý záznam dat a jednoduchá manipulace – i za maximálně nepříznivých podmínek
Axioline F

Axioline F je systém I/O v blokově modulárním provedení pro rozvaděč. Díky otevřenosti pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu a dostupnosti v různých provedeních umožňuje Axioline F maximální flexibilitu.

Přejít k produktům
Axioline F

Od komponenty k systému

Interaktivní obrazová mapa: Systém Axioline F
PLCnext Control
Alternativně k vazebnímu členu sběrnice lze řídicí jednotku přímo opatřit stanicí Axioline F i ve vzdáleném přístupu. K dispozici jsou PLC pro programování vyšším programovacím jazykem a programování IEC 61131-3-3.
PLCnext Control
Vazební člen sběrnice
Pro vzdálený systém I/O nepostradatelný: vazební člen sběrnice pro všechny běžné sběrnicové systémy a síťové protokoly.
Vazební člen sběrnice
I/O
S Axioline Smart Elements lze v systému Axioline F vytvořit mimořádně kompaktní stanice.
I/O
I/O
Vzdálené stanice I/O pro použití v procesních aplikacích, také s jiskrově bezpečnými I/O.
I/O
I/O
Rozsáhlé portfolio I/O pro konstrukci nejrůznějších vzdálených stanic I/O.
I/O

Stručný přehled vlastností

Vhodné napojení systému Axioline F
Vizualizace ke krátkým dobám instalace Axioline F
Vizualizace k robustní mechanice Axioline F
Systém I/O Axioline F
Rozšířený teplotní rozsah Axioline F
Schválení Axioline F pro lodní automatizaci
Vhodné napojení systému Axioline F

Axioline F je specialistou pro Ethernet pro instalaci v rozvaděči.
Portfolio zahrnuje vazební členy sběrnice pro všechny běžné ethernetové systémy.
Systémová redundance PROFINET: Vazební člen sběrnice PROFINET AXL F BK PN TPS podporuje specifikaci pro realizaci systémové redundance S2 pouze s jedním vazebním členem sběrnice. Vazební člen sběrnice tak může komunikovat se dvěma redundantními řídicími jednotkami PROFINET a zajišťuje vysokou systémovou spolehlivost.

Vizualizace ke krátkým dobám instalace Axioline F

Zkraťte dobu instalace díky technice připojení push-in. Propojujte přehledně: design umožňuje vedení kabelů nahoru i dolů.

Vizualizace k robustní mechanice Axioline F

Díky větší mechanické robustnosti dosahuje Axioline F odolnosti vůči vibracím 5g, odolnosti proti trvalým nárazům 10g a odolnosti proti nárazům 30g.

Systém I/O Axioline F

Díky Axioline F získáte systém I/O pro každý požadavek v modulárním provedení. Rychlé zaznamenávání signálů zvyšuje výstup vašeho stroje bez ohledu na to, zda s řídicí jednotkou Phoenix Contact nebo ve všech běžných sítích s vhodným vazebním členem sběrnice.

Axioline F nabízí široké portfolio modulů I/O s digitálními a analogovými vstupy a výstupy, funkcemi nebo pro speciální aplikace. Realizujte bezpečnostní aplikace s PROFIsafe nebo SafetyBridge Technology. S rozmanitými moduly I/O získáváte flexibilitu při konstrukci své stanice.

Rozšířený teplotní rozsah Axioline F

V drsném prostředí je spolehlivá komunikace nepostradatelná. Systém Axioline F má mimořádně robustní provedení a mechaniku. Varianty XC s rozšířeným rozsahem provozní teploty od -40 °C do +70 °C lze bezproblémově používat za extrémních podmínek.

Schválení Axioline F pro lodní automatizaci

Na základě svých vlastností mají moduly I/O schválení všech důležitých námořních klasifikačních společností. Díky nízkému rušivému vyzařování a robustní mechanice splňuje Axioline F vysoké požadavky automatizace v lodním stavitelství.

Flexibilní zaznamenávání signálu přímo v místě
Axioline E

Axioline E nové generace je budoucí vzdálený systém I/O v blokovém provedení pro decentralizovanou automatizaci bez rozvaděče. Přístroje jsou přizpůsobeny aktuálním a budoucím potřebám polní instalace a koncipovány k přímému použití ve stroji ve zvlášť náročných okolních podmínkách.

Přejít k produktům
Axioline E

Axioline E – jedna produktová řada, mnoho funkcí

Interaktivní obrazová mapa: Axioline E Next Gen
Digitální I/O
Různé digitální varianty I/O vám poskytnou vysokou flexibilitu pro realizaci vašich koncepcí.
Digitální I/O
Master IO-Link
Realizujte výkonné infrastruktury IO-Link s Master IO-Link v běžných komunikačních protokolech založených na ethernetu.
Master IO-Link
Zařízení IO-Link
Rozšiřte své decentralizované zaznamenávání signálů prostřednictvím připojení různých zařízení IO-Link, jako jsou např. robustní boxy I/O Axioline E-IO-Link s konstrukční šířkou 30 nebo 60 mm.
Zařízení IO-Link

Stručný přehled vlastností

Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen s technologií rychlého připojení M12 Push Pull
Napájení přístrojů Axioline E Next Gen
Aplikace IO-Link Axioline E Next Gen
Parametrizace přístrojů v systému automatizace PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Přístroje Axioline E nové generace disponují díky krytí IP65/67 a zcela zalitému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku maximální robustností.
Díky zvláštní necitlivosti vůči poruchám elektromagnetické kompatibility a robustní mechanice minimalizujete s přístroji možné prostoje.
Rozšířený teplotní rozsah a také vysoká odolnost vůči vlivům okolí, běžným chladivům a mazivům a krůpějím potu umožňují použití v mnoha různých aplikacích.

Axioline E Next Gen s technologií rychlého připojení M12 Push Pull

M12 Duo-Kontur umožňuje flexibilní polní propojení s osvědčenými šroubovými konektory M12 nebo novou technologií rychlého připojení M12 Push Pull.

Díky montáži bez použití nářadí je technologie rychlého připojení M12 Push Pull ve srovnání s osvědčenými šroubovými konektory M12 při kabeláži o 80 % rychlejší a ušetří u každého přístroje dvě minuty. Zpětná vazba díky pojistce připojovacího konektoru a test tahu zaručují vysoké zabezpečení proti chybám při montáži.

Napájení přístrojů Axioline E Next Gen

Přístroje Axioline E nové generace disponují výkonnými zdroji napájení s kódováním L a s 2x 16 A a lze je použít na mnohem delší kabelové trasy bez dodatečných napájecích kabelů.
Také podstruktury IO-Link s minimálními náklady na kabeláž bez dodatečných napájecích kabelů je možné vytvořit díky výkonným portům IO-Link Master až s 2 A na L+ a až se 4 A na UA.

Aplikace IO-Link Axioline E Next Gen

Naše mastery Axioline E-IO-Link nové generace odpovídají specifikaci IO-Link 1.1.3. S dobou cyklu IO-Link Master < 500 µs provedete výměnu informací s připojenými zařízeními IO-Link čtyřikrát rychleji ve srovnání s obvyklými IO-Link Mastery první generace.
Zařízení umožňují díky možnostem parametrizace pro připojená zařízení IO-Link nejlepší možnou integraci do vašeho systému automatizace.

Parametrizace přístrojů v systému automatizace PLCnext Technology

Parametrizujte libovolná připojená zařízení IO-Link v systému automatizace PLCnext Technology pomocí jednoduché integrace IODD do vašeho inženýringového systému.
Importem IODD dojde k zobrazení zařízení IO-Link v inženýringovém systému identicky k zařízení PROFINET. Parametry přístroje z IODD se automaticky přemění na spouštěcí parametry a spolu se spouštěcími parametry zařízení PROFINET se zapíšou při rozběhu přístroje.

Konektivita pro perspektivní automatizaci

Otevřený průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things)
Architektura přístrojů Axioline E nové generace slučuje dvě komunikační paradigmata paralelně a bez zpětného působení na jedné přístrojové platformě: průmyslová komunikace v reálném čase pro etablované protokoly průmyslového ethernetu a bezpečná, spolehlivá a otevřená komunikace průmyslového internetu věcí pomocí Open Platform Communication UA.

TSN (Time Sensitive Networking)
Přístroje Axioline E nové generace podporují postupně všechny tržně relevantní protokoly průmyslového ethernetu jako PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP a EtherCAT®. Díky inovativní přístrojové architektuře se přístroje flexibilně přizpůsobí novým technologickým standardům a budoucím sítím jako PROFINET over TSN.

Průmyslová bezpečnost
S přístroji Axioline E nové generace jsou bezpečnostní vlastnosti zcela zohledněny již od fáze návrhu. Jako takzvané „produkty Secure by design“ splňují přístroje požadavky kladené na proces certifikace TÜV podle normy IEC 62443-4-1. S vlastnostmi Built in security pro polní a cloudovou konektivitu jsou přístroje optimálně připraveny pro budoucí úlohy automatizace.

Topologie k informacím o přístroji

Přístup k informacím o přístroji a jeho konfiguraci díky optimální konektivitě pro perspektivní automatizaci

Axioline E první generace

Axioline E první generace

Axioline E první generace

Axioline E je systém se vzdálenými vstupy/výstupy v blokovém provedení pro instalaci v terénu pomocí způsobu připojení M12. Přístroje se vyznačují otevřeností vůči všem běžným komunikačním protokolům založeným na Ethernetu a sběrnici PROFIBUS v provedení napájení s kódováním T.

Vysoká dostupnost s podporou výměny za provozu (hot-swap) a redundancí
Axioline P

Vysoce dostupný vzdálený systém I/O tvoří redundantní vazební členy sběrnice PROFINET a digitální i analogové moduly V/V. Axioline P splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu na větší teplotní rozsahy a moduly V/V s jiskrovou bezpečností s podporou výměny za provozu.

Přejít k produktům
Axioline P

Systém I/O pro procesní aplikace

Interaktivní obrazová mapa: systém I/O pro procesní aplikace Axioline P
Vazební člen sběrnice PROFINET
Vazební člen sběrnice k připojení modulů PROFIBUS PA a I/O. Vysoká dostupnost systému díky podpoře systémové redundance PROFINET (S2).
Vazební člen sběrnice PROFINET
Modul PROFIBUS PA
Redundantní napájení průmyslové sběrnice pro polní přístroje PROFIBUS PA.
Modul PROFIBUS PA
Standardní a jiskrově bezpečné I/O
Vysoce dostupné I/O s funkcí výměny za provozu pro procesní aplikace.
Standardní a jiskrově bezpečné I/O

Stručný přehled vlastností Axioline P

Axioline P je integrován do rozvaděče
Jiskrově bezpečné I/O Axioline P
Kombinace modulů I/O Axioline P: standardních a s jiskrovou bezpečností
Jiskrově bezpečné I/O bez dodatečného napájecího zdroje Axioline P
Topologie Axioline P
Axioline P je integrován do rozvaděče

Systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline P zaručuje maximální dostupnost pro vaši aplikaci. Díky redundanci S2 mohou s I/O stanicí v síti PROFINET komunikovat dvě řídicí jednotky.

Při použití v síti Modbus TCP lze také realizovat redundantní komunikaci pomocí samostatných vazebních členů sběrnice, z nichž každý má vlastní IP adresu.

Místní sběrnice s podporou výměny za provozu umožňuje výměnu stávajících modulů z I/O stanice AxiolineP, aniž by bylo nutné vypínat systém. Díky elektromechanické konstrukci soklu sběrnice můžete ze stanice simultánně odstranit i několik modulů při zachování komunikace lokální sběrnice.

Jiskrově bezpečné I/O Axioline P

Jiskrově bezpečné moduly I/O je možné instalovat v zóně 2. Jsou vhodné pro použití snímačů a akčních členů až do zóny 0. Disponují komunikací HART a funkcí NAMUR a jsou tak ideálně vhodné pro aplikace v automatizaci procesů.

Kombinace modulů I/O Axioline P: standardních a s jiskrovou bezpečností

V systému Axioline P-I/O lze mimořádně snadno kombinovat standardní moduly s jiskrově bezpečnými moduly. Vložením oddělovací desky sekcí (dostupné jako příslušenství) lze doplňovat modré jiskrově bezpečné moduly na konci stanice.

Jiskrově bezpečné I/O bez dodatečného napájecího zdroje Axioline P

Díky napájení integrovanému do každého modulu I/O nevyžaduje vytvoření stanice Axioline P žádný další napájecí zdroj. Dále je u vyjmutých modulů zajištěna podpora výměny za provozu díky soklu sběrnice trvale vedoucímu proud.

Topologie Axioline P

Stanice s modulární konstrukcí komunikuje s řídicí jednotkou PROFINET přes vazební člen sběrnice, např. distribuovaný řídicí systém (DCS). Volitelně můžete kompaktně připojit až osm segmentů PROFIBUS PA k jednotlivým odbočkám proxy. Odolnost jednotlivých segmentů proti rušení zajistí příslušná technologie připojení stínění. Snímače PROFIBUS PA jsou připojeny přímo k modulární proxy Axioline P.
Osvědčenou technologii polní sběrnice, jako např. HART nebo Modbus/RTU, tak můžete integrovat do sítí PROFINET. To můžete realizovat pomocí bran PROFIBUS PA, které připojíte k modulární proxy Axioline P.

Topologie: Připojit Axioline P až do zóny 0

Připojit Axioline P až do zóny 0

Připojit až do zóny 0

Axioline P lze v podobě vzdáleného I/O systému zapojit přímo do distribuovaného řídicího systému (DCS). Velmi spolehlivá komunikace mezi stanicí I/O a DCS je zajišťována pomocí podporované systémové redundance PROFINET S2.
Systém Axioline P, který smíte instalovat v zóně 2, umožňuje přímé připojení signálů snímačů a akčních členů ze zón 2, 1 a 0. Portfolio zahrnuje důležité funkce procesní automatizace, jako jsou analogové vstupní a výstupní moduly pro komunikaci HART nebo také digitální vstupní moduly pro připojení snímačů NAMUR.
Za tímto účelem můžete do stanice I/O integrovat jiskrově bezpečné moduly bez dodatečných komponent.

Jiskrově bezpečné a certifikované do zóny 1
Axioline X

Sbírejte a odesílejte signály v místě vzniku nebo tam, kde jsou potřeba. Ušetříte tím výdaje na propojení, potažmo náklady na instalaci. Jde to i přímo v zóně 1. Vzdálené I/O systémy Axioline X jsou účastníky sítě PROFINET s 32 jiskrově bezpečnými I/O kanály v kompaktním modulu. Výsledkem předinstalace ve skříni z ušlechtilé oceli je řešení „připravené k použití“ s certifikací ATEX a IECEx.

Přejít k produktům
Axioline X v rozvaděči

Stručný přehled vlastností Axioline X

Axioline X v rozvaděči
Vzdálený I/O modul Axioline X
Plocha webové správy
Axioline F, Axioline P a Axioline X jako stanice I/O
Topologie pro použití Axioline P a Axioline X
Axioline X v rozvaděči

Vzdálený I/O systém Axioline X je předinstalován ve skříni z ušlechtilé oceli (třída ochrany IP 66). Kompletní schválení podle ATEX a IECEx. To šetří výdaje na instalaci v zóně 1 a minimalizuje náklady na schvalování.

Vzdálený I/O modul Axioline X

  • Robustní, zcela zalité hliníkové pouzdro
  • Flexibilně konfigurovatelné I/O kanály (16×DI NAMUR, 8×DO, 8×AI/AO/DO)
  • Oddělené napájení pro snímače a akční členy
  • Rozsáhlá diagnostika pro každý kanál
  • Integrovaný webový server
  • Účastník PROFINET

Plocha webové správy

Integrovaný webový server s funkcemi diagnostiky a aktualizace firmwaru umožňuje jednoduchý a na řídicí jednotce nezávislý provoz.

Axioline F, Axioline P a Axioline X jako stanice I/O

Axioline X rozšiřuje prostor řešení pro hospodárnou a přesně cílenou automatizaci procesů. Společně se skupinami produktů Axioline F XC a Axioline P schválenými pro procesní technologie s vámi dokážeme vytvořit škálovatelná řešení automatizace.

Topologie pro použití Axioline P a Axioline X

Zkraťte cesty signálů a omezte tím chyby a vícenáklady. Topologii systému lze zjednodušit instalací vzdáleného I/O modulu Axioline X přímo do zóny 1 s připojením k síti bez dalších oddělovačů. Signály lze sbírat v místě vzniku.

Jemně modulární systém I/O
Inline

Automatizujte jednoduše a hospodárně aplikace pro rozvaděč pomocí inline systému tvořeného jednotkou PLC, vazebními členy sběrnice a V/V. Vzhledem ke své flexibilitě nachází automatizační systém a systém V/V uplatnění v nejrůznějších projektech. Automatizační procesy probíhají systémově ve spojení se speciálně vyvinutými programovatelnými řídicími jednotkami. Díky své sběrnicové otevřenosti vám systém navíc nabízí velké množství možností v různých sítích.

Přejít k produktům
Stanice I/O Inline

PLC, vazební členy sběrnice nebo I/O – systém Inline

Interaktivní obrazová mapa: PLC, vazební členy sběrnice nebo I/O – systém Inline
Řídicí jednotky Inline
Řídicí jednotky Inline podporují protokoly založené na Ethernetu, jako je PROFINET a Modbus/TCP. Navíc je lze snadno rozšířit pomocí rozmanitých svorek I/O Inline a nabízejí i integrovaný webový server.
Řídicí jednotky Inline
Vazební člen sběrnice
Výběrem vazebního členu sběrnice je možné I/O systém Inline integrovat do všech běžných systémů polní sběrnice a sítí Ethernet.
Vazební člen sběrnice
Zabezpečené I/O
U Inline si můžete vybrat: realizujte nejjednodušší řešení pro funkční bezpečnost se svornicí Inline ECO Safe, nebo komplexní bezpečnostní řešení s technologií SafetyBridge nebo PROFIsafe.
Zabezpečené I/O
Standardní I/O
Svorky I/O s parametrizací a bez ní. Velký výběr mnohostranných funkcí s rozsáhlými schváleními poskytuje volnost v každé topologii. Základ koncepce přitom tvoří jemná granularita.
Standardní I/O

Stručný přehled vlastností systému Inline

Svorky V/V
Silueta muže před vesmírem
Silueta muže před vesmírem
Adaptérová svornice AXC F IL ADAPT s I/O Inline
Svorky V/V

Podle hesla „jedna svornice, jedna funkce“ najdete vždy vhodnou funkci od analogového zachycení teploty až po digitální komunikaci. Široké portfolio svorek V/V dovoluje jednoduchou a rychlou integraci do vašeho zařízení.

Silueta muže před vesmírem

Standardní funkční a analogové svornice nabízí různé možnosti k nastavení parametrů a provozních režimů. Všechny funkce se flexibilně přizpůsobí dané úloze.

Silueta muže před vesmírem

Inline svornice ECO lze kombinovat se všemi svornicemi Inline a jinými komponenty Inline.

Adaptérová svornice AXC F IL ADAPT s I/O Inline

Inline a PLCnext Technology se k sobě hodí. I/O Inline lze jednoduše připojit k modulárnímu PLCnext Control prostřednictvím adaptérové svornice AXC F IL ADAPT. Tímto způsobem může výkonnější PLCnext Control jednoduše nahradit starší řídicí jednotku Inline.

Inline pro automatizaci budov

Inline pro automatizaci budov

Inline pro automatizaci budov

Pomocí velmi výkonné řídicí jednotky ILC 2050 BI rychle a účinně automatizujete různé činnosti v infrastruktuře budov, datových centrech a decentralizovaných vzdálenějších nemovitostech. Zařízení disponuje velkým množstvím rozhraní a podporuje tak důležité protokoly pro automatizaci budov. Rozšíření s velkým počtem I/O komponent ze systému Inline zaručuje snadnou konstrukci modulární automatizační stanice. Datové typy různých protokolů jsou normalizovány tak, aby umožnily automatizaci na bázi IoT.