Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení analogových napěťových signálů. Hodnoty měření jsou zobrazeny ve formátu Normované zobrazení. Svornice ECO Inline jsou schváleny pro teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. V rozsahu dodávky je obsažena základna pro elektroniku a konektor Inline.
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
Analogový modul
2702496
Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 4, 0 V ... 10 V, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektoru Inline
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | 126 |
ID-kód (hex) | 7E |
Délkový kód (hex) | 04 |
Délkový kód (dec) | 04 |
Kanál procesních údajů | 64 Bit |
Vstupní adresní prostor | 8 Byte |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 64 Bit |
Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
Analogový: Všeobecné | |
Název vstupu | analogové vstupy |
Popis vstupu | Jednostranně zakončené vstupy, napětí |
Počet vstupů | 4 |
Rozlišení převodníku A/D | 12 Bit |
Typ připojení | Konektor Inline |
Technologie připojení | 2 vodič |
Upozornění k technice připojení | stíněné, párově kroucené |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
Vstupní odpor vstupu napětí | 115 kΩ |
Datové formáty | Normované zobrazení |
Znázornění naměřených hodnot | 16 bit |
Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; max. ±30 V DC |
ochrana před přechodovými jevy; Supresorová dioda |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektoru Inline |
Diagnostická hlášení | Výpadek interního napájení periferie Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice |
Chyba kontrolního součtu Hlášení chyby periferie vazebnímu členu sběrnice |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,9 W |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 70 mA |
typ. 60 mA | |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 20 mA |
typ. 15 mA | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: Logika sběrnice (místní sběrnice, zásobování logiky) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Analogová periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2702496 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI141 |
GTIN | 4055626205021 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 83,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 69 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
SKS 8 - Svorka pro připojení stínění 3240210
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
-
SCC 15-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019443
-
AB/SKS - Opěra 3240224
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
4 analogové vstupní kanály
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Datový formát: normované zobrazení
Rozlišení: 12 bitů
Diagnostický ukazatel
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno