AXL F DI16/1 1H - Digitální modul
2688310

Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Filtrační doby nastavitelné ve třech stupních: < 100 µs, 1000 µs nebo 3000 µs
Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
Uložený typový štítek přístroje