Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení digitálních signálů. Pro zvýšení odolnosti proti rušení je možné nastavit filtrační doby vstupů. Filtrační doby 100 μs vám umožňují aplikovat funkci počítání se vstupní frekvencí maximálně 5 kHz.
AXL F DI32/1 1F
-
Digitální modul
2688035
Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 32, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
32 digitálních vstupů podle EN 61131‑2 typu 1 a typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Filtrační doby nastavitelné ve třech stupních: < 100 µs, 1000 µs nebo 3000 µs
Maximální vstupní frekvence: 5 kHz
Uložený typový štítek přístroje