Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.
Axioline E, PROFIBUS DP, Konektor M12, porty IO-Link Class A: 4, typ připojení: Konektor M12, technologie připojení: 3 vodič, porty IO-Link Class B: 4, typ připojení: Konektor M12, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy k pinu 2 u portů třídy A: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67