IO-Link/analogový převodník je zařízením IO-Link, které převádí analogové signály na protokol IO-Link. Nabízí vám tak možnost zachycovat signály analogových snímačů přes IO-Link master.
AXL E IOL AI1 U M12 R
-
Analogový modul
2700273
IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení analogového snímače, 0 V ... 10 V, konektor M12, úhlové provedení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
1 rozhraní IO-Link
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.1
Úhlové provedení
1 analogový vstup
Připojení akčního členu ve 3vodičové technice prostřednictvím konektoru M12 (kódování A, 5pólový)
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
Napájení modulové elektroniky a senzoru přes rozhraní IO-Link masteru IO-Link
Místní ukazatel stavu
Krytí IP65/67