AXL F DO4/3 AC 1F
-
Digitální modul
2702068
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 4 (Triac výstupy se spínačem nulového napětí), 230 V AC, 2 A, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 6 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 4 (Triac výstupy se spínačem nulového napětí) |
| Ochranné spínání | Externí ochrana je nutná; Hodnota I2t (půlvlna): 340 A2s |
| Výstupní napětí | 230 V AC |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 8 A (externě zajistit) |
| Jmenovité výstupní napětí | 230 V AC |
| rozsah výstupního napětí | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| Zátěž min. | 5,1 kΩ (při 230 V) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | viz graf |
| Jmenovitá zátěž ohmická | max. 460 W (při jmenovitém napětí) |
| Četnost spínání | max. 100 za sekundu (při ohmické zátěži) |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Chování při přetížení | Výstup se může zničit |
| Zpoždění signálu | max. 10 ms (při 50 Hz) |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní a proudové snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,6 W |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 120 mA |
| Potenciály: Napájení digitálních výstupních modulů (UO) | |
| Napájecí napětí | 230 V AC |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V AC ... 253 V AC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění; 50 Hz ... 60 Hz) |
| Odběr proudu | max. 8 A (externě zajistit) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor 275 V |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: periferní zařízení / logika | 4 kV |
| 5 kV | |
| Zkušební napětí: periferní zařízení / pracovní zem | 4 kV |
| 5 kV | |
| Zkušební napětí: Oblast periferie AC / PE | 4 kV |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce „Axioline F: systém a instalace“. Dbejte při výběru vedení na to, že teplota bodů připojení může při nízkém průřezu vedení a velkém proudu být až 30 K nad teplotou okolí! |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce „Axioline F: systém a instalace“. Dbejte při výběru vedení na to, že teplota bodů připojení může při nízkém průřezu vedení a velkém proudu být až 30 K nad teplotou okolí! |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 20 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/kanál při montáži na stěnu na vodorovnou nosnou lištu; max. 1 A/kanál při libovolné montážní poloze) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 2 A/kanál při libovolné montážní poloze) | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (dodržujte teplotní a proudové snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2702068 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 239 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 239 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Kompatibilní produkty
-
AXL F BS F - Konektor připojení sběrnice 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Proužky označovacích štítků plochý 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
EMT (35X46)R - Vkládací štítek 0801604
Vaše výhody
4 digitální výstupy
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Uložený typový štítek přístroje
Diagnostika a ukazatel stavu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno