EM-PNET-GATEWAY-IFS
-
Datové rozhraní
2904472
Brána pro připojení až 32 systémových účastnických zařízení rozhraní přes PROFINET k nadřazené řídicí jednotce. Systémová účastnická zařízení rozhraní se k bráně připojí pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu, které jsou součástí dodávky.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Zařízení Proxy/brány |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | 85 mA (plus zatěžovací proud výstupů) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Digitální | |
Počet | 8 |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC ±20 % |
Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Digitální: Spínací výstupy | |
Počet | 4 |
Jmenovité výstupní napětí USO | 24 V DC |
Zbytkové napětí | 1 V |
Spínací napětí maximální | 23 V DC (US - Uzb výstupu) |
Maximální spínací proud | 500 mA (na každý výstup) |
Ochranné spínání | Paralelní ochrana proti přepólování, respektujte pojistku (Zajištění max. s pojistkou F 8 A) |
Napájení | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Programovací přípojka | |
Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 12 |
Systém INTERFACE | |
Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 5 |
PROFINET | |
Typ připojení | RJ45 |
Počet přípojek | 2 |
Data: Síťové rozhraní | |
Komunikační protokol | PROFINET |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Počet přípojek | 2 |
Rychlost přenosu | 10 MBit/s |
100 MBit/s | |
Data: Servisní rozhraní | |
Komunikační protokol | Interface-System |
Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 12 |
Data: Přístrojová sběrnice | |
Komunikační protokol | Interface-System |
Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 5 |
Rychlost přenosu | 76,8 kBit/s |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107,8 mm |
Hloubka | 113,8 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -35 °C ... 80 °C |
Normy/předpisy | EN 61131-2 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2904472 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7711 |
GTIN | 4046356826471 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 168,56 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 146,61 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f0b90d33-acc6-4fc1-b3ff-12aad15063cc |
Kompatibilní produkty
-
IFS-CONFSTICK-L - Paměťový modul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Rozšiřující modul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Díl zástrčky 1784729
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno