IB IL 24 PSDI 8-PAC - Bezpečnostní modul
2985688

Bezpečnostní digitální vstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge, INTERBUS-Safety a PROFIsafe. Modul má 4 zabezpečené digitální vstupy při dvoukanálovém osazení nebo 8 zabezpečených digitálních vstupů u jednokanálového osazení.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

SIL˽3 podle IEC˽61508/EN˽61508
SIL 3 podle normy EN˽IEC 62061
PL e podle normy EN ISO 13849-1