Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.
Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, integrované napájení senzorů, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček