AXL E IOL TC4/K M12 - Analogový modul
2702983

Axioline E-IO-Link / analogový konvertor se 4 analogovými vstupy pro TC (typ K/J), 2vodičová technika připojení, 1 A port IO-Link, 24 V DC, krytí IP65

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.2
Ukazatele stavu
4 diferenční vstupy pro termoelektrické články
Rozsah měření typ K: -270 °C ... +1372 °C
Rozsah měření typ J: -210 °C ... +1200 °C
Volitelné rozlišení 0,1 K/0,01 K
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Kabelové šroubení M12, technologie push in
Informace diagnostiky v procesní datové položce
Napájení modulové elektroniky přes rozhraní IO-Link masteru
Stupeň ochrany IP65