Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.
Axioline F, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček