Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F AI4 I 1H - Analogový modul
2688491

Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, integrované napájení senzorů, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 analogové, bipolární vstupní kanály pro připojení signálů a proudu
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Současné čtení všech kanálů díky simultaneous sampling
Vysoký přeslechový útlum mezi kanály díky odděleným signálním cestám
Obzvláště robustní proti elektromagnetickým
Poruchy
Uložený typový štítek přístroje