Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení digitálních signálů.
IB IL 24 DI 8-PAC
-
Digitální modul
2861247
Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
BV
ID schválení: 21595/C1 BVRINA
ID schválení: ELE121121XGABS
ID schválení: 22-2226444-PDAcULus osvědčení
ID schválení: E140324cULus Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 digitálních vstupů
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A