Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení analogových napěťových signálů.
AXL F AI4 U 1H
-
Analogový modul
2688501
Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, technologie připojení: 2-, 3-, 4-vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, integrované napájení senzorů, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705ABS
ID schválení: 23-2449604-PDABSH
ID schválení: 840DNV GL
ID schválení: TAA00000DFPRS
ID schválení: TE/1020/880590/21RINA
ID schválení: ELE008423XG001LR
ID schválení: LR2480202TA-02cULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
4 analogové, bipolární vstupní kanály pro připojení signálů napětí
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Současné čtení všech kanálů díky simultaneous sampling
Vysoký přeslechový útlum mezi kanály díky odděleným signálním cestám
Obzvláště robustní proti elektromagnetickým
Poruchy
Poruchy
Uložený typový štítek přístroje