Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AXL F RS UNI 1H - Komunikační modul
2688666

Axioline F, Komunikační modul, rozhraní RS-232, RS-485, RS-422: 1, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232, RS-422 a RS-485
Podpora různých protokolů
Přenosovou rychlost lze nastavit do 250000 Bit/s
Nastavení parametrů přes kanál PDI
Uložený typový štítek přístroje