CAPAROC PM PN
-
Napájecí modul
1110986
Napájecí modul s rozhraním PROFINET k napájení systému přístrojových jističů CAPAROC 12 nebo 24 V , stejnosměrný proud. Dodatečné systémové rozhraní pro komunikaci s napájením. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Existuje příručka k hardwaru, která vysvětluje funkce CAPAROC?
Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.... Zobrazit více
Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.
Zobrazit méněKolik přípojnic lze vzájemně propojit dohromady?
Můžete vzájemně propojit libovolný počet přípojnic, ale trvale může proudit maximálně 45 A.
Kolik modulů ochranného spínače lze připojit za napájecí modul?
Počet modulů ochranného spínače závisí na použitém napájecím modulu; rozvaděče napětí CAPAROC PD 0V jsou pasivní moduly a do počtu se nezapočítávají.
CAPAROC PM S-R - 20 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM IOL - 20 kanálů
CAPAROC PM PN - 16 modulů ochranného spínače
Jakou systémovou redundanci PROFINET splňuje CAPAROC PM PN?
Systém přístrojových jističů CAPAROC splňuje redundanci systému PROFINET S1.
Je však možné přenášet signály S2 přes systém přístrojových jističů CAPAROC do řídicí jednotky.
Kde najdu příručku k systému pro systém přístrojových jističů CAPAROC?
Příručku naleznete v oblasti pro stahování příslušného produktu v části Příručka.
Nabízí systém přístrojových jističů CAPAROC funkční bloky?
Ano, v oblasti pro stažení jsou k dispozici funkční bloky pro napájecí modul s rozhraním PROFINET pro portál TIA a CODESYS, stejně jako pro PLCnext Engineer v PLCnext Store.