CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronický přístrojový jistič
1110984

2kanálový elektronický modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů u 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu s omezením proudu. Jmenovitý proud lze nastavit na stupňovém spínači od 2 A do 10 A. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Personalizovatelný stav díky pohodlnému stupňovému nastavení jmenovitého proudu na modulu
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchý Design-in umožňuje rozšíření jmenovitého proudu mimo stanovené stupně prostřednictvím technologie PROFINET