CAPAROC CR EXT8
-
Přípojnice
1110990
Přípojnice rozšíření s 8 sloty pro systém CAPAROC. Pro instalaci na nosnou lištu DIN.
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0 |
Při použití modulů CAPAROC E1... platí pro trvalé otřesy podle IEC 60068-2-27 zkušební úroveň 6 ms / 15g |
Typ produktu | Elektronické přístrojové jističe |
Produktová řada | CAPAROC |
Provedení | Násuvný modul |
Počet zásuvných míst | 8 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Všeobecně | |
Jmenovité napětí | 24 V DC |
Jmenovitý proud IN | 45 A DC (Celkový proud vstup) |
Ztrátový výkonz | < 0,5 W (při 45 A v kladné větvi) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 59,2 mm |
Výška | 44 mm |
Hloubka | 22,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem | Měď |
PC | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Náraz (provoz) | 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27) |
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy) | |
15g (Doba trvání 6 ms, půlsinusový rázový impulz podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy. Má-li se v systému použít více než šest modulů CAPAROC E1.) | |
Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z) |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
Normy/předpisy | EN 50178 |
Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 1110990 |
Ks/bal. | 12 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA23Z |
GTIN | 4063151029449 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 24,58 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronický přístrojový jistič 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronický přístrojový jistič 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronický přístrojový jistič 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronický přístrojový jistič 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronický přístrojový jistič 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronický přístrojový jistič 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronický přístrojový jistič 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Rozvod potenciálu 1110987
-
CAPAROC CR 20 - Přípojnice 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Přípojnice 1115672
Vaše výhody
Personalizovatelný standard díky délce individuálně přizpůsobitelné požadavkům
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky jednoduchému provedení Plug & Play
Překvapivě jednoduchý Design-in díky univerzálně použitelným přípojnicím do 45 A
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno