Přihlásit
Produkty
Přehled výrobků
Najít distributora
Technologie
Konfigurace a vývoj produktů
Vzorkový servis
Shoda produktu
Automatizace
Cloudové výpočty
PLC (řídicí jednotky) a V/V
Průmyslová komunikace
Software
Zařízení HMI a IPC
Napájení, nabíjení a ochrana
Filtr pro elektromagnetickou kompatibilitu
Měnič DC/DC a střídač DC/AC
Moduly redundance
Napájení
Ochranná relé pro ochranu sítě
Přepěťová ochrana
Přístrojové jističe
Rozvodka energie
Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Popisování, montáž a instalace
Asistenční systém pracovníka pro přípravu vodičů
Dutinky vodičů a lisované konektory
Instalační a montážní materiál
Nástrojové automaty
Popisovací materiál
Průmyslové osvětlení a signalizační technika
Přípojné krabice a neosazená pouzdra
Ruční nástroje
Tiskárna
Připojení
Board-to-board konektory
Kabeláž snímače / akčního členu
Konektory a kabely
Pouzdra elektroniky
Propojovací rozvaděč
Rozvodné bloky
Řadové svornice
Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů
Systémové kabeláže pro řídicí jednotky
Zkušební zásuvný systém
Spínání, měření a dohled
Bezpečnostní spínače a senzory
Dohled motoru, stroje a zařízení
Monitorování energie
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Relé a optoelektronický vazební člen
Řazení I/O signálů
Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje
Zobrazení procesu a polní přístroje
Odvětví & aplikace
Průmysl & aplikace
Přehled všech aplikací
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Automatizace procesů
Námořní loďstvo a offshore
ENERGIE
Přenos a rozvod energie
Spojovací technika pro systémy akumulace energie
Konvenční výroba energie
Solární energie
Větrná energie
TECHNIKA ZAŘÍZENÍ A PROVOZŮ
Automobilový průmysl
Elektroinstalace a elektronika
Strojírenství
Výrobce zařízení
Konstrukce rozváděčové skříně
INFRASTRUKTURA
Vzdělávací řešení
Řešení pro železniční techniku
Automatizace budov
Inteligentní město
Smart Traffic
Smart Water
ELEKTROMOBILITA
Přehled
Elektromobily
Nabíjecí infrastruktura
OBLÍBENÉ
Datové spoje pro chytré sítě
Funkční bezpečnost
Průmyslová bezpečnost
Průmyslová dálková komunikace
Otevřený ekosystém pro průmyslovou automatizaci
Power Reliability
Videomonitorování
Společnost
SPOLEČNOST
O nás
Co nás pohání
Kariéra
Phoenix Contact po celém světě
Distributoři a obchodní partneři
Služby & podpora
Přehled Služby & podpora
E-Business
Služby pro řešení značení
Kontakt
Katalogy
Můj Phoenix Contact
Login/registrace
Nákupní košík
Moje objednávky
Moje nabídky a smlouvy
Můj seznam produktů
Můj srovnávací přehled produktů
Úvodní stránka
Produkty
Přístrojové jističe
Elektronické výkonové spínače
Přípojnice - CAPAROC CR 8
Přípojnice - CAPAROC CR 8
1115672
Přípojnice pro systém CAPAROC s 8 sloty. Pro instalaci na nosnou lištu DIN.
Kde mohu tento výrobek koupit?
Detaily výrobku
Expand All
Collapse All
Technické údaje
Poznámky
Všeobecně
Poznámka
LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0
Při použití modulů CAPAROC E1... platí pro trvalé otřesy podle IEC 60068-2-27 zkušební úroveň 6 ms / 15g
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Elektronické přístrojové jističe
Počet zásuvných míst
8
Izolační vlastnosti
Třída ochrany
III
Stupeň znečištění
2
Elektrické vlastnosti
Všeobecně
Jmenovité napětí
24 V DC
Jmenovitý proud I
N
45 A DC (Celkový proud vstup)
Rozměry
Rozměrový výkres
Šířka
49,4 mm
Výška
44 mm
Hloubka
22,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)
Údaje o materiálu
Barva
světle šedá RAL 7035
Materiál
Copper (Přípojnice)
PC (Pouzdro)
Třída hořlavosti podle UL 94
V-0
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Krytí
IP20
Teplota prostředí (provoz)
-30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-40 °C ... 70 °C
Výška
≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Zkouška vlhkosti
96 h, 95 % RH, 40 °C
Náraz (provoz)
30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27)
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy)
15g (Doba trvání 6 ms, půlsinusový rázový impulz podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy. Má-li se v systému použít více než šest modulů CAPAROC E1.)
Vibrace (provoz)
5g (10–150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z)
Normy a předpisy
Normy/předpisy
EN 61000-6-2
Normy/předpisy
EN 61000-6-3
Normy/předpisy
EN 60068-2-78
Normy/předpisy
EN 50178
Normy/předpisy
EN 60068-2-6
Normy/předpisy
EN 60068-2-27
Montáž
Způsob montáže
Nosná lišta: 35 mm
Obchodní data
Objednací číslo
1115672
Ks/bal.
12 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
CLA
Kód výrobku
CLA23Z
GTIN
4063151040918
Hmotnost/kus (včetně obalu)
22,98 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
20 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-9.0
27141116
ECLASS-10.0.1
27140401
ECLASS-11.0
27140401
ETIM
ETIM 8.0
EC003538
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Schválení
UL Listed
ID schválení: FILE E 123528
cUL Listed
ID schválení: FILE E 123528
cUL Listed
ID schválení: FILE E 483407
UL Listed
ID schválení: FILE E 483407
cULus Listed
cULus Listed
Environmental Product Compliance
China RoHS
Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami
Kompatibilní produkty
Expand All
Collapse All
Příslušenství
Napájecí modul
CAPAROC PM PN - 1110986
Napájecí modul
CAPAROC PM S-R - 1115661
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - 1115415
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - 1115649
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/1A - 1157288
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/2A - 1157290
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/4A - 1157285
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/6A - 1157286
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/8A - 1157279
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E1 12-24DC/10A - 1157284
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - 1115655
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - 1110984
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - 1115657
Elektronický přístrojový jistič
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - 1115658
Rozvod potenciálu
CAPAROC PD 0V - 1110987
Přípojnice
CAPAROC CR EXT20 - 1115674
Přípojnice
CAPAROC CR EXT8 - 1110990
Přípojnice
CAPAROC CR EXT4 - 1110991
Kovový díl
CAPAROC CR CON - 1270955
Vaše výhody
Personalizovatelný standard díky délce individuálně přizpůsobitelné požadavkům
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky jednoduchému provedení Plug & Play
Překvapivě jednoduchý Design-in díky univerzálně použitelným přípojnicím do 45 A