Rozvod potenciálu - CAPAROC PD 0V
1110987

Rozvaděč napětí se 4 přípojkami push-in pro přímé připojení zpětného vodiče 0 V v systému CAPAROC. Pro instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0
Při připojení vodičů je nutné dbát na to, aby se od sebe moduly CAPAROC neroztáhly v důsledku tažných sil. Nesmí dojít k vytvoření štěrbiny mezi moduly.

Typ produktu Elektronické přístrojové jističe
Izolační vlastnosti
Třída ochrany III
Stupeň znečištění 2

Všeobecně
Provozní napětí 0 V DC ... 30 V DC
Jmenovité napětí 12 V DC
24 V DC
Jmenovitý proud IN 10 A DC (na každý výstup)
40 A DC (Celkem)
Jmenovité rázové napětí 0,5 kV
účinnost > 99 %
Ztrátový výkon < 0,4 W (při jmenovitém provozu při 24 V a 4 x 10 A)
MTBF (IEC 61709, SN 29500) 269532625 h (při 25 °C se zatížením 21 %)
269532334,5 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %)
269530881,5 h (při 60 °C se zatížením 100 %)
Pokles napětí 9,7 mV (při 10 A)

Zátěžový obvod
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 10 mm
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,25 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,25 mm² ... 4 mm²

Rozměrový výkres
Šířka 6,2 mm
Výška 132,4 mm
Hloubka 109,9 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)

Barva světle šedá RAL 7035
Materiál PA 6 (Pouzdro)
PA 6 (Posunovač)
PA 6 (Odjišťovací páka)
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0

Okolní podmínky
Krytí IP20
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Výška ≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Zkouška vlhkosti 96 h, 95 % RH, 40 °C
Náraz (provoz) 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27)
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy)
Vibrace (provoz) 5g (10–150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z)

Schválení UL
Označení UL/C-UL Listed UL 508

Normy/předpisy EN 61000-6-2
Normy/předpisy EN 61000-6-3
Normy/předpisy EN 60068-2-78
Normy/předpisy EN 50178
Normy/předpisy EN 60068-2-6
Normy/předpisy EN 60068-2-27

Způsob montáže zásuvné na přípojnici CAPAROC CR…

Objednací číslo 1110987
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CLA
Kód výrobku CLA23Z
GTIN 4063151029395
Hmotnost/kus (včetně obalu) 79,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 79,7 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27140401
ECLASS-11.0 27140401

ETIM

ETIM 8.0 EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cULus Listed



Vaše výhody

Přizpůsobitelný standard díky přímé integraci po dvou do systému vedle modulu jističe
Mimořádně jednoduchá obsluha pro každého díky zasunutí bez použití nástrojů a bez dodatečných nákladů na kabeláž
Naprosto jednoduchá vestavba s barevně odlišenými posunovači pro jednoznačnou identifikaci potenciálů