CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
-
Elektronický přístrojový jistič
1115649
1kanálový elektronický modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů u 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu. Jmenovitý proud lze nastavit pomocí tlačítka LED od 1 A do 10 A. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Produktová řada | CAPAROC |
| Provedení | Násuvný modul |
| Počet pólů | 1 |
| Počet kanálů | 1 |
| Počet zásuvných míst | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité napětí | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 10 A DC (na každý kanál) |
| Jmenovitý proud IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (nastavitelný na výstupní kanál) |
| Jmenovitý proud (přednastavený) | 4 A |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Způsob spouštění | E (elektronicky) |
| Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
| Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
| Elektrická pevnost | 35 V DC (Zátěžový obvod) |
| Pojistka | elektronicky |
| účinnost | > 99 % |
| Klidový proud I0 | typ. 8,5 mA (při chodu naprázdno při 24 V) |
| Ztrátový výkonz | typ. 0,2 W (při chodu naprázdno při 24 V) |
| < 1,6 W (při jmenovitém provozu při 24 V a 10 A) | |
| Tolerance měření I | ± 15 % (typ.) |
| Teplotní snížení výkonu | 10 A (Celkový proud při 40 °C) |
| 7 A (Celkový proud při 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
| 7871572 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
| 1102033 h (při 40 °C se zatížením 100 %) | |
| Pokles napětí | 0,14 V (při 10 A) |
| Prvek fail-safe | 15 A DC (na výstupní kanál) |
| Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
| Zátěžový obvod | |
| Doba vypnutí | 4 s (při přetížení 1,1–1,5 x IN) |
| 1 s (při přetížení 1,5–2,0 x IN) | |
| 0,1 s (při přetížení 2,0–3,0 x IN) | |
| typ. 10 ms (při zkratu > 3,0 x IN) | |
| Odpojení podpětí | ≤ 8,5 V DC (aktivní) |
| ≥ 9,2 V DC (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 32,5 V DC (aktivní) |
| ≤ 30,5 V DC (neaktivní) | |
| Max. kapacitivní zatížení | ≤ 20000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
| Zpoždění zapnutí | 50 ms (lze přizpůsobit pomocí napájecích modulů CAPAROC PM IOL a CAPAROC PM PN) |
| Jištěný výstup | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
| LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
| bliká (Aktivní režim programování) | |
| bliká dvakrát (Zkontrolujte instalaci, žádná komunikace s napájecím modulem) | |
| LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
| LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
| svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 132,4 mm |
| Hloubka | 111,3 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
| Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27) |
| 25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy) | |
| 15g (Doba trvání 6 ms, půlsinusový rázový impulz podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy. Má-li se v systému použít více než šest modulů CAPAROC E1.) | |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z) |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
| Způsob montáže | zásuvné na přípojnici CAPAROC CR… |
| Objednací číslo | 1115649 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA232 |
| GTIN | 4063151039967 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 71,4 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | b3210588-c241-47b6-b354-b245d989b46b |
Kompatibilní produkty
-
CAPAROC CR 20 - Přípojnice 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Přípojnice 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Napájecí modul 1115661
-
CAPAROC PM PN - Napájecí modul 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Napájecí modul 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Napájecí modul 1393553
-
CAPAROC PM MB - Napájecí modul 1687559
-
CAPAROC PM EC - Napájecí modul 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Rozvod potenciálu 1110987
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Přípojnice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Přípojnice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Přípojnice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Kovový díl 1270955
Vaše výhody
Přizpůsobitelný standard díky konstrukci s přesností na kanál a integrovanému rozvádění napětí
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchá vestavba se zcela minimálními prostorovými nároky a 4 chráněnými výstupy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno