Přípojnice - CAPAROC CR EXT20
1115674

Přípojnice rozšíření se 20 sloty pro systém CAPAROC. Pro instalaci na nosnou lištu DIN.


Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0
Při použití modulů CAPAROC E1... platí pro trvalé otřesy podle IEC 60068-2-27 zkušební úroveň 6 ms / 15g

Typ produktu Elektronické přístrojové jističe
Počet zásuvných míst 20
Izolační vlastnosti
Třída ochrany III
Stupeň znečištění 2

Všeobecně
Jmenovité napětí 24 V DC
Jmenovitý proud IN 45 A DC (Celkový proud vstup)

Rozměrový výkres
Šířka 133,6 mm
Výška 44 mm
Hloubka 22,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)

Barva světle šedá RAL 7035
Materiál Copper (Přípojnice)
PC (Pouzdro)
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0

Okolní podmínky
Krytí IP20
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Výška ≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Zkouška vlhkosti 96 h, 95 % RH, 40 °C
Náraz (provoz) 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27)
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy)
15g (Doba trvání 6 ms, půlsinusový rázový impulz podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy. Má-li se v systému použít více než šest modulů CAPAROC E1.)
Vibrace (provoz) 5g (10–150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z)

Normy/předpisy EN 61000-6-2
Normy/předpisy EN 61000-6-3
Normy/předpisy EN 60068-2-78
Normy/předpisy EN 50178
Normy/předpisy EN 60068-2-6
Normy/předpisy EN 60068-2-27

Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm

Objednací číslo 1115674
Ks/bal. 3 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CLA
Kód výrobku CLA23Z
GTIN 4063151040642
Hmotnost/kus (včetně obalu) 59,82 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 51,09 g
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27140401
ECLASS-11.0 27140401

ETIM

ETIM 8.0 EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 483407

UL Listed

ID schválení: FILE E 483407

cULus Listed

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Personalizovatelný standard díky délce individuálně přizpůsobitelné požadavkům
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky jednoduchému provedení Plug & Play
Překvapivě jednoduchý Design-in díky univerzálně použitelným přípojnicím do 45 A