CAPAROC PM IOL
-
Napájecí modul
1115670
Napájecí modul s rozhraním IO-Link k napájení systému přístrojových jističů CAPAROC s 12 nebo 24 V DC až pro 20 kanálů. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Proč bliká LED kontrolka napájení (PWR) přístroje CAPAROC PM IOL červeně?
Červené blikání kontrolky LED napájení na napájecím modulu IO-Link signalizuje změnu hardwarové konfigurace. Při prvním uvedení do provozu lze toto varování bez obav potvrdit delším stiskem tlačítka (> 2 sekundy).
Pokud se toto varování zobrazí...
Zobrazit více
Červené blikání kontrolky LED napájení na napájecím modulu IO-Link signalizuje změnu hardwarové konfigurace. Při prvním uvedení do provozu lze toto varování bez obav potvrdit delším stiskem tlačítka (> 2 sekundy).
Pokud se toto varování zobrazí v průběhu procesu, konfigurace hardwaru se od posledního potvrzení změnila a je třeba ji zkontrolovat. Pokud se počet kanálů v modulu zvýší předchozí výměnou modulu, potvrzení varování nevyhnutelně vede k posunu procesních dat.
Existuje příručka k hardwaru, která vysvětluje funkce CAPAROC?
Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.... Zobrazit více
Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.
Zobrazit méněKolik modulů ochranného spínače lze připojit za napájecí modul?
CAPAROC PM S-R: 20 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM IOL: 20 kanálů
CAPAROC PM PN: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM EIP: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM MB: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM EC: 16 modulů ochranného spínače
LED kontrolka kanálu žlutě zabliká dvakrát za 4 sekundy. Co to zde znamená?
To znamená, že interní komunikace s napájecím modulem je přerušená nebo má závadu.
Zkontrolujte, zda jsou moduly správně namontovány a zda mezi nimi nejsou mezery. Pokud je komunikace stále přerušena, zkontrolujte boční kontakty prvního blikajícíh...
Zobrazit více
To znamená, že interní komunikace s napájecím modulem je přerušená nebo má závadu.
Zkontrolujte, zda jsou moduly správně namontovány a zda mezi nimi nejsou mezery. Pokud je komunikace stále přerušena, zkontrolujte boční kontakty prvního blikajícího modulu (vlevo). Pokud jsou ohnuté, zasunuté příliš hluboko do modulu, nejsou vystředěné v otvoru krytu nebo jsou jinak poškozené, modul vyměňte.
Mohu zakázat nastavení nastavených proudů?
Proudy lze blokovat různými způsoby:
1. Blokace programování: Stiskněte tlačítko PWR na napájecím modulu na > 3 sekundy, LED PWR třikrát žlutě zabliká, nastavení je nyní zablokováno. Opětovným stisknutím na dobu > 3 sekund LED dioda třikrát ...
Zobrazit více
Proudy lze blokovat různými způsoby:
1. Blokace programování: Stiskněte tlačítko PWR na napájecím modulu na > 3 sekundy, LED PWR třikrát žlutě zabliká, nastavení je nyní zablokováno. Opětovným stisknutím na dobu > 3 sekund LED dioda třikrát zeleně zabliká a blokace se opět zruší.
2. Blokaci lze nastavit a zrušit také prostřednictvím komunikačního rozhraní. Zde lze také nastavit blokaci ovládání, která zabraňuje ovládání a nastavování zařízení. Blokaci pak lze zrušit pouze prostřednictvím rozhraní.