CAPAROC E2 12-24DC/1-4A
-
Elektronický přístrojový jistič
1115655
2kanálový elektronický modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů u 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu s omezením proudu. Jmenovitý proud lze nastavit na stupňovém spínači od 1 A do 4 A. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0 |
Při připojení vodičů je nutné dbát na to, aby se od sebe moduly CAPAROC neroztáhly v důsledku tažných sil. Nesmí dojít k vytvoření štěrbiny mezi moduly. |
Typ produktu | Elektronické přístrojové jističe |
Produktová řada | CAPAROC |
Provedení | Násuvný modul |
Počet pólů | 1 |
Počet kanálů | 2 |
Počet zásuvných míst | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Všeobecně | |
Provozní napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité napětí | 12 V DC |
24 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A DC (na každý kanál) |
Jmenovitý proud IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (lze nastavit otočnými kódovacími spínači) |
1 / 2 / 3 / 4 A DC (nastavitelné, v režimu RC pomocí napájecího modulu s komunikačním rozhraním) | |
Jmenovitý proud (přednastavený) | 1 A |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Způsob spouštění | E (elektronicky) |
Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
Zpoždění zapnutí | 50 ms (předem nastaveno z výroby na každý kanál) |
lze přizpůsobit pomocí napájecích modulů CAPAROC PM IOL a CAPAROC PM PN | |
Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
Elektrická pevnost | 35 V DC (Zátěžový obvod) |
Aktivní omezení proudu | typ. 2.0 x IN při IN ≤ 3 A |
typ. 1.5 x IN při IN = 4 A | |
Pojistka | elektronicky |
účinnost | > 99 % |
Klidový proud I0 | typ. 25 mA (při chodu naprázdno při 24 V) |
Ztrátový výkonz | typ. 0,6 W (při chodu naprázdno při 24 V) |
< 1,1 W (při jmenovitém provozu při 24 V a 4 A) | |
Tolerance měření I | ± 10 % (2 A ... 4 A) |
± 20 % (1 A) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11364927 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
5271554 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
640731 h (při 65 °C se zatížením 100 %) | |
Pokles napětí | 0,06 V (při 4 A) |
Prvek fail-safe | 5 A DC (na výstupní kanál) |
Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
Zátěžový obvod | |
Doba vypnutí | 5 s (při přetížení 1,1–1,3 x IN při IN = 4 A) |
5 s (při přetížení 1,1–1,7 x IN při IN < 4 A) | |
≤ 400 ms (max. 450 ms pro vysoké rozběhové proudy) | |
typ. 20 ms (při zkratu > 1,5 x IN) | |
Odpojení podpětí | ≤ 8,5 V DC (aktivní) |
≥ 9,2 V DC (neaktivní) | |
Vypínání při přepětí | ≥ 32,5 V DC (aktivní) |
≤ 30,5 V DC (neaktivní) | |
Max. kapacitivní zatížení | ≤ 60000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
Jištěný výstup | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 4 mm² |
LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
bliká dvakrát (Zkontrolujte instalaci, žádná komunikace s napájecím modulem) | |
LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
bliká (Kanál zapnutý, poloha spínače kódování neodpovídá nastavené hodnotě) | |
LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
bliká dvakrát (Kanál vypnutý, překročení celkového proudového limitu systému) | |
LED kanálu svítí červeno-žlutě | bliká (Kanál je přetížený a bude vypnut) |
LED kanálu svítí červeno-zeleně | bliká (Kanál vypnutý, řežim programování aktivní, nastavení proudu po reakci na přetížení nebo zkrat) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,4 mm |
Výška | 132,4 mm |
Hloubka | 111,3 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Náraz (provoz) | 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27) |
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy) | |
Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z) |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
Normy/předpisy | EN 50178 |
Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
Způsob montáže | zásuvné na přípojnici CAPAROC CR… |
Objednací číslo | 1115655 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA233 |
GTIN | 4063151040567 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 94,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 87,6 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 7057c826-c2e5-4ee0-8439-e9c27cbe8471 |
Kompatibilní produkty
-
CAPAROC PD 0V - Rozvod potenciálu 1110987
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Přípojnice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Přípojnice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Přípojnice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Kovový díl 1270955
Vaše výhody
Personalizovatelný stav díky pohodlnému stupňovému nastavení jmenovitého proudu na modulu
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchý Design-in umožňuje rozšíření jmenovitého proudu mimo stanovené stupně prostřednictvím technologie PROFINET
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno