CAPAROC PM EIP - Napájecí modul
1393553

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Napájecí modul s rozhraním EtherNet/IP™ k napájení systému přístrojových jističů CAPAROC s 12 nebo 24 V DC. Dodatečné systémové rozhraní pro komunikaci s napájením. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Personalizovatelný standard díky výběru jednoduchých signálů a resetu až po komunikaci EtherNet/IP™
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, přímému napájení na přípojnici a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchý Design-in díky kompletnímu digitálnímu datovému paketu a funkčním modulům EtherNet/IP™ pro Studio 5000

Často kladené otázky


Existuje příručka k hardwaru, která vysvětluje funkce CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.... Zobrazit více

Ano, k dispozici je příručka k hardwaru, která vám pomůže začít pracovat s CAPAROC.

Zobrazit méně

Kolik modulů ochranného spínače lze připojit za napájecí modul?

CAPAROC PM S-R: 20 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM IOL: 20 kanálů
CAPAROC PM PN: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM EIP: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM MB: 16 modulů ochranného spínače
CAPAROC PM EC: 16 modulů ochranného spínače


LED kontrolka kanálu žlutě zabliká dvakrát za 4 sekundy. Co to zde znamená?

To znamená, že interní komunikace s napájecím modulem je přerušená nebo má závadu.
Zkontrolujte, zda jsou moduly správně namontovány a zda mezi nimi nejsou mezery. Pokud je komunikace stále přerušena, zkontrolujte boční kontakty prvního blikajícíh... Zobrazit více

To znamená, že interní komunikace s napájecím modulem je přerušená nebo má závadu.
Zkontrolujte, zda jsou moduly správně namontovány a zda mezi nimi nejsou mezery. Pokud je komunikace stále přerušena, zkontrolujte boční kontakty prvního blikajícího modulu (vlevo). Pokud jsou ohnuté, zasunuté příliš hluboko do modulu, nejsou vystředěné v otvoru krytu nebo jsou jinak poškozené, modul vyměňte.

Zobrazit méně

Mohu zakázat nastavení nastavených proudů?

Proudy lze blokovat různými způsoby:
1. Blokace programování: Stiskněte tlačítko PWR na napájecím modulu na > 3 sekundy, LED PWR třikrát žlutě zabliká, nastavení je nyní zablokováno. Opětovným stisknutím na dobu > 3 sekund LED dioda třikrát ... Zobrazit více

Proudy lze blokovat různými způsoby:
1. Blokace programování: Stiskněte tlačítko PWR na napájecím modulu na > 3 sekundy, LED PWR třikrát žlutě zabliká, nastavení je nyní zablokováno. Opětovným stisknutím na dobu > 3 sekund LED dioda třikrát zeleně zabliká a blokace se opět zruší.
2. Blokaci lze nastavit a zrušit také prostřednictvím komunikačního rozhraní. Zde lze také nastavit blokaci ovládání, která zabraňuje ovládání a nastavování zařízení. Blokaci pak lze zrušit pouze prostřednictvím rozhraní.

Zobrazit méně

Nabízí systém přístrojových jističů CAPAROC funkční bloky?

Ano, v oblasti pro stažení jsou k dispozici funkční bloky pro napájecí modul s rozhraním PROFINET pro portál TIA a CODESYS, stejně jako pro PLCnext Engineer v PLCnext Store.



Zobrazit FAQ