Elektronický přístrojový jistič - CAPAROC E4 12-24DC/1-4A
1115657

Čtyřkanálový modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů s 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu Jmenovitý proud lze nastavit pomocí tlačítka LED od 1 A do 4 A. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku




Všeobecně
Poznámka LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0
Při použití modulů CAPAROC E1... platí pro trvalé otřesy podle IEC 60068-2-27 zkušební úroveň 6 ms / 15g

Typ produktu Elektronické přístrojové jističe
Počet kanálů 4
Počet zásuvných míst 2
Izolační vlastnosti
Třída ochrany III
Stupeň znečištění 2

Počet kanálů 4
Všeobecně
Provozní napětí 10 V DC ... 30 V DC
Jmenovité napětí 12 V DC
24 V DC
Jmenovitý proud IN 4 A DC (na každý kanál)
Jmenovitý proud IN 1 / 2 / 3 / 4 A DC (nastavitelný na výstupní kanál)
Jmenovitý proud (přednastavený) 4 A
Jmenovité rázové napětí 0,5 kV
Způsob spouštění E (elektronicky)
Pevnost zpětného napájení max. 35 V DC
Zpoždění zapnutí 50 ms (předem nastaveno z výroby na každý kanál)
lze přizpůsobit pomocí napájecích modulů CAPAROC PM IOL a CAPAROC PM PN
Nezbytné předjištění Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe.
Možnosti zapojení do zkratu 300 A
Elektrická pevnost 35 V DC (Zátěžový obvod)
Pojistka elektronicky
účinnost > 99 %
Klidový proud I0 typ. 20 mA (při chodu naprázdno při 24 V)
Ztrátový výkon typ. 0,48 W (při chodu naprázdno při 24 V)
< 2,2 W (při jmenovitém provozu při 24 V a 4 A)
Čekací doba po odpojení kanálu 5 s (při přetížení / zkratu)
Tolerance měření I ± 10 % (typ.)
Teplotní snížení výkonu 12 A (Celkový proud při 65 °C)
16 A (Celkový proud při 55 °C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500) 12874678,91 h (při 25 °C se zatížením 21 %)
4942154,06 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %)
620311,92 h (při 55 °C se 100% zatížením)
Pokles napětí 0,1 V (při 4 A)
Prvek fail-safe 5 A DC (na výstupní kanál)
Doba vypnutí 4 s (při přetížení 1,1–1,5 x IN)
1 s (při přetížení 1,5–2,0 x IN)
0,1 s (při přetížení 2,0–3,0 x IN)
≤ 10 ms (při zkratu > 3,0 x IN)
Odpojení podpětí ≤ 8,5 V DC (aktivní)
≥ 9,2 V DC (neaktivní)
Vypínání při přepětí ≥ 32,5 V DC (aktivní)
≤ 30,5 V DC (neaktivní)
Max. kapacitivní zatížení ≤ 20000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu)

Jištěný výstup
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 10 mm
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,25 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,25 mm² ... 4 mm²

LED kanálu nesvítí vypnutý (Kanál vypnutý)
LED kanálu svítí žlutě svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %)
bliká (Aktivní režim programování)
bliká dvakrát (Zkontrolujte instalaci, žádná komunikace s napájecím modulem)
LED kanálu svítí zeleně svítí (Kanál zapnutý)
LED kanálu svítí červeně svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní)
svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat)
bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat)
bliká dvakrát (Kanál vypnutý, překročení celkového proudového limitu systému)
LED kanálu svítí červeno-žlutě bliká (Kanál zapnutý, režim přetížení, vytížení cca 110–150 %, vypnutí po 5 s)
LED kanálu svítí červeno-zeleně bliká (Kanál vypnutý, řežim programování aktivní, nastavení proudu po reakci na přetížení nebo zkrat)

Rozměrový výkres
Šířka 12,4 mm
Výška 132,4 mm
Hloubka 111,3 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm)

Barva světle šedá RAL 7035
Materiál PA 6 (Pouzdro)
PA 6 (Posunovač)
PA 6 (Odjišťovací páka)
PC (Optické vlákno)
Třída hořlavosti podle UL 94 V-0

Okolní podmínky
Krytí IP20
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Výška ≤ 4000 m (amsl (nad nulovou hladinou))
Zkouška vlhkosti 96 h, 95 % RH, 40 °C
Náraz (provoz) 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27)
25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy)
Vibrace (provoz) 5g (10–150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z)

Schválení UL
Název Schválení UL
Označení UL/C-UL Listed UL 508
UL Recognized UL 2367
NEC Class 2 according to UL 1310

Normy/předpisy EN 61000-6-2
Normy/předpisy EN 61000-6-3
Normy/předpisy EN 60068-2-78
Normy/předpisy EN 50178
Normy/předpisy EN 60068-2-6
Normy/předpisy EN 60068-2-27

Způsob montáže zásuvné na přípojnici CAPAROC CR…

Objednací číslo 1115657
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CLA
Kód výrobku CLA234
GTIN 4063151040185
Hmotnost/kus (včetně obalu) 108,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 86,4 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27140401
ECLASS-11.0 27140401

ETIM

ETIM 8.0 EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Recognized

ID schválení: FILE E 317172

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

Vaše výhody

Přizpůsobitelný standard prostřednictvím individuální kombinace vícekanálových ochranných modulů
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchá vestavba se 4 samostatně chráněnými kanály se zcela minimálními prostorovými nároky pouhé 3 mm na jeden kanál