CAPAROC CR 20
-
Přípojnice
1110989
Přípojnice pro systém CAPAROC s 20 sloty. Pro instalaci na nosnou lištu DIN.
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Při použití modulů CAPAROC E1... platí pro trvalé otřesy podle IEC 60068-2-27 zkušební úroveň 6 ms / 15g | |
| Produktová řada | CAPAROC |
| Provedení | Násuvný modul |
| Počet zásuvných míst | 20 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Jmenovité napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý proud IN | 45 A DC (Celkový proud vstup) |
| Ztrátový výkonz | < 1,2 W (při 45 A v kladné větvi) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 123,8 mm |
| Výška | 44 mm |
| Hloubka | 22,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem | Měď |
| PC | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C (je nutné zohlednit teplotní rozsah napájecího modulu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
| Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27) |
| 25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy) | |
| 15g (Doba trvání 6 ms, půlsinusový rázový impulz podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy. Má-li se v systému použít více než šest modulů CAPAROC E1.) | |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z) |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1110989 |
| Ks/bal. | 3 Kus |
| Minimální objednané množství | 3 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA23Z |
| GTIN | 4063151024697 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 57,433 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 49,39 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,178 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CAPAROC PM PN - Napájecí modul 1110986
-
CAPAROC PM S-R - Napájecí modul 1115661
-
CAPAROC PM IOL - Napájecí modul 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Napájecí modul 1393553
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronický přístrojový jistič 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronický přístrojový jistič 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronický přístrojový jistič 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronický přístrojový jistič 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronický přístrojový jistič 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronický přístrojový jistič 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronický přístrojový jistič 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronický přístrojový jistič 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Rozvod potenciálu 1110987
-
CAPAROC CR EXT20 - Přípojnice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Přípojnice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Přípojnice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Kovový díl 1270955
Vaše výhody
Personalizovatelný standard díky délce individuálně přizpůsobitelné požadavkům
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky jednoduchému provedení Plug & Play
Překvapivě jednoduchý Design-in díky univerzálně použitelným přípojnicím do 45 A
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno