Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiál kontaktu: Slitina mědi