HC-Q05-I-CT-F - Kontaktní vložka
1406537

Kontaktní vložka, počet pólů: 5+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373