CK2,5-ED-0,37F AU
-
Lisovací kontakt
1273567
Lisovací kontakt, průměr kontaktu: 2,5 mm, stočené, Zásuvka, materiál kontaktu: Slitina mědi, bez olova, povrch kontaktů: pozlacená, průřez přípoje: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22 ... 26