HC-B 16-I-UT-M - Kontaktní vložka
1648238

Kontaktní vložka, počet pólů: 16+PE, konstrukční velikost: B16, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Šroubové připojení, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro rychlé
kódování s plastovým profilem
Pro zkušební kolík 2 mm
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373