Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 0, Trn, Lisovaný spoj, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplikace: Výkon