Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
UL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Kontaktní vložka, počet pólů: 8+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 8, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Svorky Push-in, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||