Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HC-M-06P-CT-M - Modul kontaktní vložky
1414368

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 0, Trn, Lisovaný spoj, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty